1.3505 Aço temperado para rolamento
| Nº de material | 1.3505 |
| Padrão US (AISI) | 52100 |
| Designação curta | 100Cr6 |
| Designação antiga | - |
| Descrição | Aço temperado para rolamento |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,93 - 1,05 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,25 - 0,45 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,015 Al: ≤ 0,0500 Cr: 1,35 - 1,60 Cu: ≤ 0,30 Mo: ≤ 0,10 O: ≤ 0,0015 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | - |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | - |
| Alongamento na ruptura A [%] | - |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível inadequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Parafusos de esferas, esferas e rolos em miniatura |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.